ファクトリーサプライ用品技術窓口

リレープライヤー

通常単価(税別)
2,435円
税込単価
2,679円
通常出荷日:1日目

【特長】・先端は薄く、隙間が狭いリレーボックスでも干渉しにくく、簡単にリレーを取り外すことができます【...

詳細を確認
  • 先端形状
    ベントノーズ
  • 口の開き (mm)
    5~70
  • ばね
    なし
  • グリップ有無
    あり
  • 全長(mm)
    230
  • JANコード
    2007000012826
  • 質量(g)
    120
  • トラスココード
    195-4351
  • 材質1
    クロムモリブデン

ご注意

  • リレーの形状や取り付け状態によっては、使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000012826
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2007000012826の仕様・寸法情報

先端形状
ベントノーズ
口の開き(mm)
5~70
ばね
なし
グリップ有無
あり
全長(mm)
230
JANコード
2007000012826
質量(g)
120
トラスココード
195-4351
材質1
クロムモリブデン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000012826
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,435円
( 2,679円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端は薄く、隙間が狭いリレーボックスでも干渉しにくく、簡単にリレーを取り外すことができます
【用途】
・リレー取り外し用リレープライヤー
【材質】
・クロムモリブデン

ご注意

  • リレーの形状や取り付け状態によっては、使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リレープライヤーの型番2007000012826のページです。 型番2007000012826に関する仕様情報を記載しております。
リレープライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リレープライヤー
リレー調整プライヤー
メカニックプライヤー落下防止付
プライヤー 140MM
エレクトロニクスプライヤー
KAHARA ステンレスプライヤー
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)クニペックスクニペックス白光クニペックスKAHARA
通常価格2,435円6,612円4,914円2,599円5,446円 -2,371円
通常出荷日1日目2日目1日目5日目1日目〜1日目
先端形状ベントノーズ-ベントノーズ---
口の開き(mm)5~70-----
ばねなしなしなしなしあり-
グリップ有無あり-あり---
全長(mm)230-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました