17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フム・ナチュール用容器

通常単価(税別)
1,314円
税込単価
1,445円
通常出荷日:1日目

【特長】・フムナチュールロール用の容器です・ハイボンワイパー用の容器です【用途】・工場用

  • 質量(g)
    400.000
  • トラスココード
    244-9461
  • タイプ
    空ボトル

ご注意

  • ワイパーは別売りです。

型番:

FNY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FNYの仕様・寸法情報

質量(g)
400.000
トラスココード
244-9461
タイプ
空ボトル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FNY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,314円
( 1,445円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フムナチュールロール用の容器です
・ハイボンワイパー用の容器です
【用途】
・工場用

ご注意

  • ワイパーは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フム・ナチュール用容器の型番FNYのページです。 型番FNYに関する仕様情報を記載しております。
フム・ナチュール用容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フム・ナチュール用容器
フム・ナチュール
除菌ワイパーV 容器入
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用
除菌できるアルコールタオル つめかえ用
メーカー東京メディカル東京メディカル橋本クロスミスミエリエールエリエール
通常価格1,314円1,565円2,949円12,227円 -10,007円8,737円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目11日目1日目〜
質量(g)400.0001800.0----
トラスココード244-9461244-9462----
タイプ空ボトル本体/低アルコール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました