ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

四角コイルセーフティコードHisguare(R)

通常単価(税別)
2,244円
税込単価
2,468円
通常出荷日:1日目

【特長】・このハイスクウェアシリーズは復元力が高い四角コイルタイプです・コイル巻き部に隙間が無いので擦...

詳細を確認
  • 当社では自社製品につきまして、独自のチェック基準を定めておりますのでご使用までに必ず点検を行ってください。
  • 商品画像はSFC-412SB型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4975180947833
779-8245
蛍光ブルー
1個
4975180947840
779-8253
蛍光ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,244円
( 2,468円 )
1日目
2,244円
( 2,468円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このハイスクウェアシリーズは復元力が高い四角コイルタイプです
・コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです
・丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です
【用途】
・工具類の落下防止用
【材質】
・芯:ステンレスワイヤ
・表面:ポリウレタン

ご注意

  • 当社では自社製品につきまして、独自のチェック基準を定めておりますのでご使用までに必ず点検を行ってください。
  • 商品画像はSFC-412SB型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角コイルセーフティコードHisguare(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角コイルセーフティコードHisguare(R)
工具接続ワイヤ ステンレス
ゴム製反射セーフティーコード
ゴム製セーフティストラップ
ゴム製セーフティーコード ハイフラット
ベルト通し SFC-B・SFC-BK
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格2,244円592円2,286円1,592円 -2,513円840円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
質量(g)54.54.00050.00012.00047.00029.500
材質1芯:ステンレスワイヤ-ゴム・ポリエステル繊維-ゴム・ポリエステル繊維豚皮
コード径(mm)41Ф4-16-
最大使用可能質量(kg)1.01.0--1.0-
材質2表面:ポリウレタン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト