ファクトリーサプライ用品技術窓口

角ベラ ステンレスタイプ

通常単価(税別)
1,361円~1,420円
税込単価
1,497円~1,562円
通常出荷日:1日目

【特長】・隅に入りやすいように先端部がとがっていますが、クロスを傷つけないように程よく丸く、エッジが抑...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

刃長(mm)

最小発注数量
4550414027880
250-0283
120.000
235
105
1個
4550414027897
250-0282
150.000
275
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,361円
( 1,497円 )
1日目
1,420円
( 1,562円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・隅に入りやすいように先端部がとがっていますが、クロスを傷つけないように程よく丸く、エッジが抑えられた形状になっています
・総焼き入れされたステンレスのため、硬度が高く丈夫です
【用途】
・内装用のクロスの入隅を押さえに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角ベラ ステンレスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角ベラ ステンレスタイプ
皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ
ステンレスハンマーへら
竹へら
TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm
シリコンスプーン型スクレーパー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,361円-783円 -1,461円 -892円 -951円1,433円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他ハンマーへらハンマーへらスクレーパー--
材質(刃)ステンレス鋼ステンレス---
刃幅(mm)25---25-
詳細タイプ角ベラ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト