ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

システム6用ボールクランプ式差替ドライバー 専用ビット

通常単価(税別)
1,155円
税込単価
1,271円
通常出荷日:1日目

【特長】・システム6差替ドライバーです・クリックストップボールでブレードをクランプし、伸縮自在に固定で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2.5
4010995006358
481-2930
30.000
1個
3
4010995006365
481-2948
31.000
1個
4
4010995006372
481-2956
32.000
1個
5
4010995006389
481-2964
34.000
1個
6
4010995006396
481-2972
35.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,155円
( 1,271円 )
1日目
1,155円
( 1,271円 )
1日目
1,155円
( 1,271円 )
1日目
1,155円
( 1,271円 )
1日目
1,155円
( 1,271円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・システム6差替ドライバーです
・クリックストップボールでブレードをクランプし、伸縮自在に固定できます
【材質】
・クロームバナジウムモリブデン鋼(全身焼入れ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム6用ボールクランプ式差替ドライバー 専用ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システム6用ボールクランプ式差替ドライバー 専用ビット
差替式ドライバー用専用替軸
差替式ドライバーSMART 替ビット
サンフラッグ 差替ドライバー用替ビット10本入
差替式スタビードライバー
1.5-6.0mm [Hexagon]ドライバーセット(差替式)
メーカーWIHAKLEIN TOOLSFELOサンフラッグシグネットエスコ
通常価格1,155円2,167円 -1,603円 -1,206円516円 -2,647円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目4日目3日目
先端形状六角-----
軸長(mm)150-----
軸形状六角-----
軸径(mm)6-----
単品/セット単品---単品-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト