17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップボード(スタンド付)

  • タイプ
    A4
  • 本体外寸(mm)高さ
    319
  • 本体外寸(mm)幅
    226
  • 質量(g)
    206.000
  • 材質1
    ABS樹脂・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像はA5167-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

A5167-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A5167-24の仕様・寸法情報

JANコード
4903419842574
トラスココード
195-6831
タイプ
A4
本体外寸(mm)高さ
319
本体外寸(mm)幅
226
質量(g)
206.000
材質1
ABS樹脂・ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A5167-24

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4903419842574
195-6831
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053
( 1,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦置き・横置きの両方向で使えるスタンド付きクリップボードです
・スタンド付きクリップボードに
【材質】
・ABS樹脂
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像はA5167-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップボード(スタンド付)の型番A5167-24のページです。 型番A5167-24に関する仕様情報を記載しております。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト