ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液

通常単価(税別)
1,129円
税込単価
1,242円
通常出荷日:19日目

【特長】・24時間ずっと消臭、快適な香りが続きます・防汚効果でお手入れもラクになります・ポータブルトイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    本体
  • 容量 (ml)
    400
  • 香り
    快適フローラルの香り
  • JANコード
    4901080080219
  • 質量(g)
    460.000
  • トラスココード
    363-3122
  • 摘要
    ポータブルトイレ用

ご注意

  • 皮膚についたり、目に入った場合は、水で十分に洗い流す。
  • 本品は飲めない。誤飲に注意する。
  • 使用環境・汚れの程度により効果が異なります。異常がある場合は、本品を持参し、医師に相談する。
  • 火気の近くや直射日光のあたる場所、高温の場所に置かない。凍結しないように注意する。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

080219
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080219の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
オプション
本体
容量(ml)
400
香り
快適フローラルの香り
JANコード
4901080080219
質量(g)
460.000
トラスココード
363-3122
摘要
ポータブルトイレ用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
080219
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,129円
( 1,242円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・24時間ずっと消臭、快適な香りが続きます
・防汚効果でお手入れもラクになります
・ポータブルトイレの排泄臭をすぐ&ずっと消臭します
・防汚効果、除菌効果もあります
・排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して、ごまかさずにすぐ快適化消臭します
・ニオイの元になる菌も除菌するから、時間が経つときつくなる放置臭も24時間防ぎます
・強力 汚れバリアで、洗浄成分+フッ素のバリアが排泄物のこびりつきを防ぎます
・さっとすすぐだけだから、お手入れ楽ちんです
・菌の増殖を防ぎ臭いを除去します
・快適フローラルの香りで、液色は入れ忘れを防ぐ 薄い青です
・持ちやすく、注ぎ口は、使いやすい四つ穴シャワーボトルです

ご注意

  • 皮膚についたり、目に入った場合は、水で十分に洗い流す。
  • 本品は飲めない。誤飲に注意する。
  • 使用環境・汚れの程度により効果が異なります。異常がある場合は、本品を持参し、医師に相談する。
  • 火気の近くや直射日光のあたる場所、高温の場所に置かない。凍結しないように注意する。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液の型番080219のページです。 型番080219に関する仕様情報を記載しております。
ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液
ポータブルトイレ用消臭液
コンドル (消臭液)濃縮消臭液 20kg
トイレのスッキーリエア!
400ml 消臭剤(トイレの消臭力 アクアソープ)
トイレの消臭力 Premium Aroma
メーカーアース製薬新輝合成山崎産業アース製薬エスコエステー
通常価格1,129円1,069円64,982円776円741円716円
通常出荷日19日目1日目4日目5日目3日目1日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤--消臭剤
オプション本体本体---本体
容量(ml)400100020000--400
香り快適フローラルの香り-----
JANコード4901080080219-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました