ファクトリーサプライ用品技術窓口

UV接着補修キット

通常単価(税別)
1,922円
税込単価
2,114円
通常出荷日:1日目

【特長】・付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します・硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます・色々な...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 容量(g)
    5
  • 表面硬化時間
    10秒
  • JANコード
    4970925303257
  • 質量(g)
    33.000
  • トラスココード
    381-9428
  • 材質1
    アクリル系樹脂
  • 付属品
    UVライト・接着剤5g

ご注意

  • 屋内で使用して下さい。
  • 屋外で使用すると硬化する場合があります。
  • 用途以外に使用しないで下さい。
  • できるだけ換気の良いところで使用して下さい。マスク、メガネ、手袋の保護具を装着して使用して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

303257
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

303257の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
容量(g)
5
表面硬化時間
10秒
JANコード
4970925303257
質量(g)
33.000
トラスココード
381-9428
材質1
アクリル系樹脂
付属品
UVライト・接着剤5g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
303257
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,922円
( 2,114円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します
・硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます
・色々な基材に使用できます
・UVライトは電池交換できます
【用途】
・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着に
・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理に
・家具など家庭用品の修繕
・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用に
・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修などに

ご注意

  • 屋内で使用して下さい。
  • 屋外で使用すると硬化する場合があります。
  • 用途以外に使用しないで下さい。
  • できるだけ換気の良いところで使用して下さい。マスク、メガネ、手袋の保護具を装着して使用して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UV接着補修キットの型番303257のページです。 型番303257に関する仕様情報を記載しております。
UV接着補修キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UV接着補修キット
紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライト
接着剤トクダイ
接着剤ダイ
瞬間接着剤
接着剤 セメダインホワイト
メーカーアサヒペンアズワン鐘工業鐘工業スリーボンドセメダイン
通常価格1,922円12,403円840円480円2,189円 -491円
通常出荷日1日目1日目9日目1日目18日目5日目
商品種類接着剤1液タイプその他接着剤----
容量(g)5-----
表面硬化時間10秒-----
JANコード4970925303257-----
質量(g)33.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました