ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

プラスチックペン細字

通常単価(税別)
467円
税込単価
514円
通常出荷日:1日目

【特長】・インキが乾くと水にぬれても滲みにくいです・顔料インキを使用しているので耐光性・耐水性に優れて...

詳細を確認
  • 商品画像はAK-S19型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4901881867828
154-3304
1個
4901881867835
154-2771
1個
4901881867811
154-2780
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467円
( 514円 )
1日目
467円
( 514円 )
1日目
467円
( 514円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インキが乾くと水にぬれても滲みにくいです
・顔料インキを使用しているので耐光性・耐水性に優れています
・プラスチックペン先なので、細く滑らかな書き味が長く変わりません
【用途】
・建材への印つけに
【材質】
・軸、キャップ:再生PP
・先栓:PE・真鍮
・尾栓:PP
・ペン先:POM

ご注意

  • 商品画像はAK-S19型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックペン細字のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックペン細字
ペンタッチ 中字
固形ペンキ(中字)
ペイントマーカープロ用 中字
ソリッドマーカー(低温用)中字
ソリッドマーカー 細字
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格467円440円641円 -564円717円 -549円 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目1日目〜
質量(g)9.00018.00026.000-26.000-
材質1材質:軸、キャップ:再生PPインキ:油性アルコール系染料インキ:油性アルコール系顔料軸:アルミ缶インキ:油性アルコール系顔料インキ:油性アルコール系顔料
材質2先栓:PE・真鍮軸・キャップ:PP本体:ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)-本体:ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)-
材質3尾栓:PPペン先:アクリル繊維-先栓:メラミンフェノール--
材質4ペン先:POM--ペン先:ポリアミド繊維--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト