ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ポスターカラー

通常単価(税別)
1,083円
税込単価
1,191円
通常出荷日:1日目

【特長】・被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます【材質】・キャップPS・パッキン...

詳細を確認

型番:

PW130ML-49BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PW130ML-49BKの仕様・寸法情報

JANコード
4901881112041
トラスココード
201-7460
質量(g)
182.000
材質1
キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙
色
黒
適合温度範囲(℃)(℃)
5~40

型番リスト

表示件数
型番
PW130ML-49BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,083円
( 1,191円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます
【材質】
・キャップPS
・パッキン:PE
・ビン:ガラス
・ラベル:紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスターカラーの型番PW130ML-49BKのページです。 型番PW130ML-49BKに関する仕様情報を記載しております。
ポスターカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスターカラー
サクラ ポスターカラー30ML 赤
サクラ ポスターカラー30ML 黄
サクラ ポスターカラー30ML 白
サクラ ポスターカラージュニア220ML 赤
サクラ ポスターカラージュニア220ML 黄
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格1,083円565円565円565円1,092円1,092円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード490188111204149164671491646954916472549018811753984901881175329
トラスココード201-7460851-3408851-3409851-3410851-3333851-3334
質量(g)182.00051.00051.00051.000395.000395.000
材質1キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙キャップ:PE●チューブ:再生PE●ラベル:紙キャップ:PE●チューブ:再生PE●ラベル:紙
色黒-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました