17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーン用カバー

通常単価(税別)
8561,127
税込単価
9421,240
通常出荷日:1日目

【特長】・コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです・RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール...

詳細を確認
  • 横(mm)
    290
  • 縦(mm)
    430
  • 質量(g)
    57.000
  • 材質1
    軟質ビニール
  • 品名
    コーンカバー

ご注意

  • コーン・ウエイトは別売です。
  • ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
  • 商品画像は385-50A型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

表示内容

JANコード

最小発注数量
183-7043
駐車禁止
4571181533848
1個
184-3381
工事中 駐車ご遠慮下さい
4571181533855
1個
183-7117
立入禁止
4571181533879
1個
183-8703
足もとにご注意
4571181533930
1個
183-7102
発火点
4571181533954
1個
184-0225
無地
4571181533961
1個
183-7112
P 駐車場
4571181533893
1個
184-0223
喫煙所
4571181533916
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,127
( 1,240 )
1日目
1,127
( 1,240 )
1日目
1,047
( 1,152 )
1日目
1,127
( 1,240 )
1日目
1,086
( 1,195 )
1日目
856
( 942 )
1日目
1,127
( 1,240 )
1日目
1,127
( 1,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです
・RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
【材質】
・軟質ビニール

ご注意

  • コーン・ウエイトは別売です。
  • ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
  • 商品画像は385-50A型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーン用カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーン用カバー
コーン用カバー
コーンサイントップ(A3横タイプ)
コーンサイントップ2本体のみ
ソフトコーン 反射 H450
ユニット 伸縮コーン H450
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格856-1,0562,838 -2,0593,6405,821
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目6日目6日目
横(mm)290-----
縦(mm)430-----
質量(g)57.00057.000800.0004001500920.000
材質1軟質ビニール軟質ビニール本体:高密度ポリエチレン-ポリ塩化ビニールコーン部:ナイロン
品名コーンカバー-コーンサイン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト