17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消臭スプレーシューズの気持ちプレミアムハイブリッド

通常単価(税別)
1,084円
税込単価
1,192円
通常出荷日:1日目

【特長】・抗菌成分がニオイ菌の増殖を抑え、防臭効果が長時間持続・使うたび、さらに抗菌力が高まる・新開発...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    本体
  • 容量 (ml)
    280
  • JANコード
    4902424448900
  • トラスココード
    572-3022
  • 質量(g)
    257.000
  • 香り
    無香料

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

448900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

448900の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
オプション
本体
容量(ml)
280
JANコード
4902424448900
トラスココード
572-3022
質量(g)
257.000
香り
無香料
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
448900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,084円
( 1,192円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌成分がニオイ菌の増殖を抑え、防臭効果が長時間持続
・使うたび、さらに抗菌力が高まる
・新開発キャップ採用で舞い散りを抑え有効成分がしっかり付着
【用途】
・消臭除菌剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消臭スプレーシューズの気持ちプレミアムハイブリッドの型番448900のページです。 型番448900に関する仕様情報を記載しております。
消臭スプレーシューズの気持ちプレミアムハイブリッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消臭スプレーシューズの気持ちプレミアムハイブリッド
瞬間消臭スプレー
消臭力トイレ用スプレー
420ml 消臭スプレー
ナノトタル 消臭・抗菌スプレー
400ml 消臭剤(トイレの消臭力 アクアソープ)
メーカーフマキラースリーエムジャパンエステーエスコテラモトエスコ
通常価格1,084円2,421円701円 -2,562円2,875円741円
通常出荷日1日目1日目1日目3日目6日目3日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤---
オプション本体-本体---
容量(ml)280420365---
JANコード4902424448900-----
トラスココード572-3022-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました