ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

二連式流量計付アルゴン用圧力調整器

通常単価(税別)
42,649円
税込単価
46,914円
通常出荷日:4日目

【特長】・溶接バックシールに便利な二連式流量計(25L)を採用しています【用途】・イナートガス溶接用、...

詳細を確認

型番:

YR-85F-F2M-25-AR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

YR-85F-F2M-25-ARの仕様・寸法情報

出口接続
φ8ホース口
流体
アルゴン
JANコード
4560125828089
トラスココード
434-6785
質量(g)
1600
材質1
本体:真鍮
標準流量(L/min)
25×2
入口接続
W22-14袋ナット(右)

型番リスト

表示件数
型番
YR-85F-F2M-25-AR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,649円
( 46,914円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接バックシールに便利な二連式流量計(25L)を採用しています
【用途】
・イナートガス溶接用、工業用
【材質】
・本体:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二連式流量計付アルゴン用圧力調整器の型番YR-85F-F2M-25-ARのページです。 型番YR-85F-F2M-25-ARに関する仕様情報を記載しております。
二連式流量計付アルゴン用圧力調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二連式流量計付アルゴン用圧力調整器
分析機用圧力調整器 NPR-1B-R-11N01-2210-F
窒素ガス用調整器 YR-5062-R-1101-2221
二段式圧力調整器
バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)
中型切断器(アセチレン用)
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格42,649円52,939円102,143円31,549円43,256円17,907円
通常出荷日4日目1日目1日目15日目7日目1日目
出口接続φ8ホース口バルブ付Rc1/4Rc1/4バルブ付Rc1/4--
流体アルゴン--酸素、窒素、アルゴン、空気--
JANコード456012582808945601258293454560125820144456012582016845601258201514560125827730
トラスココード434-6785434-4847126-7663851-3252851-3277820-2721
質量(g)16001600300019001600750

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました