ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャップレス9

通常単価(税別)
2,263円
税込単価
2,489円
通常出荷日:1日目

キャップの開け閉め不要でオフィスなどの屋内使用をはじめ、屋外での荷受け受領など、ありとあらゆるシーンで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    印鑑
  • インク色
    複数
  • 色
    黒
  • サイズ (mm)
    9
  • JANコード
    4974052550157
  • トラスココード
    199-0092
  • 質量(g)
    26
  • 材質(印面)
    ポーラスゴム
  • 材質(本体)
    ポリアセタール
  • インキ仕様
    油性顔料インキ

ご注意

  • 印面は付属の専用ハガキまたはインターネットでのお申込みとなります。詳細は商品に付属の説明書をご覧ください。

型番:

XL-CLN5-MO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XL-CLN5-MOの仕様・寸法情報

商品タイプ
印鑑
インク色
複数
色
黒
サイズ(mm)
9
JANコード
4974052550157
トラスココード
199-0092
質量(g)
26
材質(本体)
ポリアセタール
材質(印面)
ポーラスゴム
インキ仕様
油性顔料インキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XL-CLN5-MO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263円
( 2,489円 )
1日目

詳細情報

基本情報

キャップの開け閉め不要でオフィスなどの屋内使用をはじめ、屋外での荷受け受領など、ありとあらゆるシーンでご利用いただけるはんこです。
【特長】
・キャップなし。
・キャップレスだから作業効率アップ、労働時間短縮に貢献。
・キャップをなくす心配なし。
・持ち運びに便利な安心ロック付き。
・携帯に便利なストラップ穴付き。
【仕様】
・書体:楷書、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック、てん書のいずれか指定した書体
・インキ色:黒、赤、藍色、緑、朱色、紫のいずれか指定した色
・印面寸法:直径9mm
・材質(本体):ポリアセタール
・材質(印面):ポーラスゴム
・インキ:油性顔料インキ
【印面の指定方法】
・付属の専用ハガキ、またはインターネットでお申込みいただくとご指定の印面が届きます。

ご注意

  • 印面は付属の専用ハガキまたはインターネットでのお申込みとなります。詳細は商品に付属の説明書をご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップレス9の型番XL-CLN5-MOのページです。 型番XL-CLN5-MOに関する仕様情報を記載しております。
キャップレス9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップレス9
Xスタンパー顔料系補充インキ
印マット 特小
強着スタンプ台 タート<プラスチック用>
シャチハタスタンプ台専用スタンプインキ 小瓶
ネーム用補充インキ
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格2,263円945円753円2,658円980円716円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ印鑑スタンプインキ関連商品スタンプ台・朱肉スタンプインキスタンプインキ
インク色複数-----
色黒藍色緑黒藍色朱色
サイズ(mm)925×37.5×73.575×100×491.6×110×16.5-9×9×37.7
JANコード497405255015749740527141394974052799068497405265314849740523230344974052480058
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました