17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルフアプロ用 速効ゼリー状

通常単価(税別)
2,030
税込単価
2,233
通常出荷日:1日目

【特長】・革・垂直面にも使用可能です・ポリアセタールなどの難接着材料・皮革など幅広い材料に使用可能です...

詳細を確認
  • JANコード
    4901490057788
  • トラスココード
    260-4876
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 容量(ml)
    20
  • 容量(g)
    20
  • タイプ
    ゼリー状

型番:

05778
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

05778の仕様・寸法情報

JANコード
4901490057788
トラスココード
260-4876
質量(g)
20
材質1
主成分:シアノアクリレート系
容量(ml)
20
容量(g)
20
タイプ
ゼリー状
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
05778
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,030
( 2,233 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・革・垂直面にも使用可能です
・ポリアセタールなどの難接着材料・皮革など幅広い材料に使用可能です
・多少の隙間があっても瞬間・強力接着を可能とし、立ち上がり接着強度も良好です
【用途】
・プラスチック、木材、金属、木材、陶器の接着に
【材質】
・主成分:シアノアクリレート系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフアプロ用 速効ゼリー状の型番05778のページです。 型番05778に関する仕様情報を記載しております。
アロンアルフアプロ用 速効ゼリー状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンアルフアプロ用 速効ゼリー状
コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613
ボンドアロンアルフア プラスチック用
ボンド アロンアルフアはがし隊
ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)
アロンアルフア専用極細ノズル
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格2,0301,0136392641,031228
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
JANコード490149005778849014903061384901490321148490149060513249014903014544901490056040
トラスココード260-4876857-2400447-4791374-8359374-8367146-8662
質量(g)20254319360.500
材質1主成分:シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系主成分:溶剤(アセトン)主成分:シアノアクリレート系ポリエチレン
容量(ml)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト