ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム ジェネラルリール 屋外用

通常単価(税別)
8,901円~11,981円
税込単価
9,791円~13,179円
通常出荷日:19日目

【特長】・防雨キャップ付きで屋外で使用できます・持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線太さ (mm2)
    1.25
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    防雨型
  • 色
    電線:黒
  • 材質1
    側板:他冷間圧延鋼板(SPCE)
  • 定格電流(A)
    4
  • 限度電流(A)
    15
  • コンセント仕様定格
    キャップ付・2P・15A
  • コンセント仕様形状
    (二相2)
  • 電線種
    VCT
  • 仕様1
    防雨型コンセントキャップ
  • 仕様2
    使用条件:屋外・屋内

ご注意

  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。
  • 形状が合わない場合、防雨・防塵になりません。
  • ケーブルをドラムから全長引き出して使用ください。火災・故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
15
4550414335046
666-1090
3600
1個
30
4550414335039
666-1089
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,901円
( 9,791円 )
19日目
11,981円
( 13,179円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨キャップ付きで屋外で使用できます
・持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています
・コンセント4つ付です
【用途】
・各種屋外の電源コード確保に
【材質】
・側板:他冷間圧延鋼板(SPCE)

ご注意

  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。
  • 形状が合わない場合、防雨・防塵になりません。
  • ケーブルをドラムから全長引き出して使用ください。火災・故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム ジェネラルリール 屋外用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム ジェネラルリール 屋外用
電工ドラム ロック(引掛)式コンセントドラム
日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m
電工ドラム 100V マジックびっくリール
防雨型電工ドラム
電工ドラム びっくリール 100V アースなし
メーカートラスコ中山日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格8,901円-42,156円 -28,509円36,345円 -19,908円 -22,805円
通常出荷日19日目5日目5日目4日目2日目〜4日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相200V---
電線太さ(mm2)1.2522---
電線芯数(C)233---
コンセント個数444---
商品タイプコードリールコードリールコードリール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト