ファクトリーサプライ用品技術窓口

ちびっコーン

  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • 幅×高さ (mm)
    270×300
  • 質量(g)
    370
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 折りたたみ可否
    不可
  • 差込口カット有無
    無
  • 適合コーンウエイト
    COBEMINI
  • 仕様
    対応可能チェーン:6,8mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4550414290185
665-2165
1個
ブルー
4550414290178
665-2167
1個
レッド
4550414290154
665-2168
1個
イエロー
4550414311453
663-0612
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,159円
( 1,275円 )
19日目
1,159円
( 1,275円 )
19日目
1,159円
( 1,275円 )
19日目
1,159円
( 1,275円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ300mmのコンパクトな安全コーンです
・底面が270×270mmとコンパクトなためスペースを賢く使えます
・穴部分にはプラチェーンを掛けたり、ロープを通して使用することができます
・コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です
・必要に応じて、アンカーでコーンを固定することが可能です(アンカー穴径Φ11 アンカーは別売)
【用途】
・工事現場や駐車場などに
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ちびっコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ちびっコーン
ちびっコーンベット
耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)
TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン
TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4
バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,159円1,194円3,056円1,025円1,439円3,945円
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーン--
幅×高さ(mm)270×300280×17.5380×700380×700370×4098×256
質量(g)370100010007004000.0-
材質1ポリエチレン(PE)合成ゴムEVA樹脂ポリエチレン(PE)合成ゴム本体:ABS樹脂
折りたたみ可否不可-不可---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト