ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

アース長持香【30~50個入り】

通常単価(税別)
944円~1,143円
税込単価
1,038円~1,257円
通常出荷日:19日目

【特長】・蚊成虫に対して駆除・忌避・侵入阻止の3つの効果を発揮します・ビャクダンの香り・約12時間安定...

詳細を確認
  • 万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
  • 閉め切った部屋やせまい部屋で長時間使用しないでください。
  • まれに目やのどに刺激を感じることもあるので、使用中は時々部屋を換気してください。
  • アレルギー体質の人は使用に注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

内容量

最小発注数量
4901080143419
730.000
653-0238
30巻
1パック

30個入り

4901080143617
1170.000
653-0240
50巻
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
944円
( 1,038円 )
19日目
1,143円
( 1,257円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蚊成虫に対して駆除・忌避・侵入阻止の3つの効果を発揮します
・ビャクダンの香り
・約12時間安定した効果を発揮するお得なジャンボ渦巻です(燃焼時間は使用環境により異なります)
・いろいろな場所で使える線香立て1個付
【用途】
・蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止
【材質】
・使用薬剤:dl・d-T80-アレスリン50mg/巻
【セット内容・付属品】
・紙:個箱
・緩衝材/プラスチック:袋
・線香立てはスチール

ご注意

  • 万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
  • 閉め切った部屋やせまい部屋で長時間使用しないでください。
  • まれに目やのどに刺激を感じることもあるので、使用中は時々部屋を換気してください。
  • アレルギー体質の人は使用に注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アース長持香のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アース長持香
アースガーデン アリ撃滅 粉タイプ
はだまもミスト
ゴキブリよけ
ノーマット60日
アースガーデン アリ撃滅 シャワータイプ
メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
通常価格944円-1,164円1,060円1,241円1,576円956円
通常出荷日19日目5日目5日目5日目1日目5日目
商品タイプ防虫用品-----
効果持続目安約12時間約1.5ヶ月約12時間1ヵ月60日(1日12時間使用)-
材質1使用薬剤:dl・d-T80-アレスリン50mg/巻有効成分:ペルメトリン有効成分:1本(200mL)中ディート20g(原液換算10%)有効成分:ハッカ油0.3g(1個あたり)メトフルトリン 148.5mg/本有効成分:シフルトリン
香りビャクダンの香り低臭性シャボンやさしいミントの香り無香料低臭性
適合害虫蚊成虫クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリなどのアリ類蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルゴキブリ忌避蚊クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリなどのアリ類
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト