ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ムカデコロリ 1プッシュ式スプレー

通常単価(税別)
1,725
税込単価
1,898
通常出荷日:19日目

【特長】・通り道に噴射して進入を防止します・赤ちゃんやペットがいる家庭でもご使用できます・家の中でムカ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

154712
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

154712の仕様・寸法情報

商品タイプ
殺虫剤
効果持続目安
1ヶ月
効果範囲目安
20
容量(ml)
20
JANコード
4901080154712
質量(g)
70.000
トラスココード
653-0232
適合害虫
ガ・ゲジゲジ・イガ・コイガ・カマキリ・カメムシ・カミキリムシ・キクイムシ・ナナフシ・ユスリカなど

型番リスト

表示件数
型番
154712
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,725
( 1,898 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通り道に噴射して進入を防止します
・赤ちゃんやペットがいる家庭でもご使用できます
・家の中でムカデを見かけたときは、直接噴射して駆除できます
・汚れやベタツキがありません
・ムカデの餌となる害虫も駆除します
・進入してきそうな場所に噴射しておくと、駆除してムカデのいない空間を1ヶ月作ります(環境により異なります)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ムカデコロリ 1プッシュ式スプレーの型番154712のページです。 型番154712に関する仕様情報を記載しております。
ムカデコロリ 1プッシュ式スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ムカデコロリ 1プッシュ式スプレー
ノーマット60日
はだまもミスト
ゴキブリよけ
ハニカム防虫ファンAC
アースガーデン アリ撃滅 シャワータイプ
メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
通常価格1,7251,4538491,06111,783726
通常出荷日19日目1日目5日目5日目1日目5日目
商品タイプ殺虫剤-----
効果持続目安1ヶ月60日(1日12時間使用)約12時間1ヵ月60日(1日24時間使用)-
効果範囲目安204.5~12畳約12時間約20Lの空間あたり1個閉鎖空間150m3、開放空間50m3-
容量(ml)2045200--1000
JANコード490108015471249010801483154901080224019490108022201549010806617154901080221216

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト