ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDソーラーセンサーライト6灯式

通常単価(税別)
12,518円
税込単価
13,770円
通常出荷日:11日目

【特長】・コンセント・工事不要のソーラー充電式センサーライトです【用途】・玄関、ガレージ、ベランダなど...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    2000
  • 照明器具タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    140
  • 光源色
    白色
  • 高さ(mm)
    190
  • 使用電球(W)
    LED 0.5W×72
  • 点灯保持時間
    約5秒~30秒
  • 電源
    リチウムイオン充電池3.7V・4400mAh
  • 幅(mm)
    270
  • JANコード
    4939736903193
  • 質量(g)
    840.000
  • トラスココード
    660-7302
  • 照明器具タイプ詳細
    6灯式

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DLS-10T600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DLS-10T600の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
2000
照明器具タイプ
その他
奥行(mm)
140
光源色
白色
高さ(mm)
190
使用電球(W)
LED 0.5W×72
点灯保持時間
約5秒~30秒
電源
リチウムイオン充電池3.7V・4400mAh
幅(mm)
270
JANコード
4939736903193
質量(g)
840.000
トラスココード
660-7302
照明器具タイプ詳細
6灯式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DLS-10T600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,518円
( 13,770円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセント・工事不要のソーラー充電式センサーライトです
【用途】
・玄関、ガレージ、ベランダなどの照明、防犯に

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDソーラーセンサーライト6灯式の型番DLS-10T600のページです。 型番DLS-10T600に関する仕様情報を記載しております。
LEDソーラーセンサーライト6灯式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDソーラーセンサーライト6灯式
LEDセンサーライト6灯式
LED作業灯
AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式)
AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ式)
LED常備灯
メーカー大進大進グリーンクロスエスコエスコエスコ
通常価格12,518円13,338円6,492円 -4,788円 -4,214円 -2,216円
通常出荷日11日目11日目11日目3日目3日目2日目
商品タイプLED照明----LED照明
仕様照明器具----その他
全光束(lm)2000-----
照明器具タイプその他-----
奥行(mm)140140----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました