ファクトリーサプライ用品技術窓口

事務用はさみ 大

  • 商品タイプ
    左右両用
  • 刃渡り (mm)
    75以下
  • 刃渡り詳細 (mm)
    75
  • 刃厚(mm)
    2.5
  • 全長(mm)
    185
  • 質量(g)
    65.000
  • 材質1
    刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • リング色の指定はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
リング:黒
4977530111031
538-3481
1個
リング:赤
4977530111543
538-3473
1個
リング:黄
4977530111550
538-3475
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,452円
( 1,597円 )
1日目
1,452円
( 1,597円 )
1日目
1,452円
( 1,597円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです
【用途】
・事務用
【材質】
・刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
・グリップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • リング色の指定はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

事務用はさみ 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
事務用はさみ 大
事務用はさみ 中
事務用はさみ 小
クラフトはさみ ポケットツールクラフト 手芸用(短刃)
ハードはさみ
ラシャ切りはさみ
メーカーALLEXALLEXALLEXALLEXALLEXALLEX
通常価格1,452円1,327円1,267円1,162円2,229円2,537円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目4日目
商品タイプ左右両用左右両用左右両用--右手用
刃渡り(mm)75以下75以下75以下--75.1以上
刃渡り詳細(mm)756850--105
刃厚(mm)2.52.52.322.53.0
全長(mm)185165135117170240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト