ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドローン標識 使用標識

通常単価(税別)
1,114円~1,988円
税込単価
1,225円~2,187円
通常出荷日:1日目

【特長】ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できます。・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は6300001180型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 取付仕様

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

取付仕様

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
4573454553652
148-9869
162.000
穴4ヵ所
300
600
1個
4573454553669
148-9870
162.000
ビス・両面テープ
600
300
1個
4573454553676
148-9871
200.000
ビス・両面テープ
450
600
1個
4573454553683
148-9872
200.000
ビス・両面テープ
600
450
1個
4573454553690
148-9873
500.000
ビス・両面テープ
600
900
1個
4573454553706
148-9874
500.000
ビス・両面テープ
900
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,114円
( 1,225円 )
1日目
1,114円
( 1,225円 )
1日目
1,510円
( 1,661円 )
1日目
1,510円
( 1,661円 )
1日目
1,988円
( 2,187円 )
1日目
1,988円
( 2,187円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できます。
・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように

ご注意

  • 商品画像は6300001180型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドローン標識 使用標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドローン標識 使用標識
ツケレルン 3Wayピクトサイン(女子トイレ01) 赤
ツケレルン 3Wayピクトサイン(女子トイレ04) 赤
ツケレルン 3Wayピクトサイン(男子トイレ01) 黒
吹付プレート ステンシル 一旦停止 900角 4枚セット
吹付けプレート アルミ製 文字高100 高さ200×幅170mm 数字 0~9セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,114円-23,364円23,364円23,364円10,701円12,571円
通常出荷日1日目8日目8日目8日目11日目11日目
商品タイプ安全標識-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
表示内容その他-----
取付仕様その他-----
表示内容詳細No Drone Zone ドローン使用禁止-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト