ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |
|
トラスコ中山 マグネットポケット(MGP-) |
|
エスコ [黒]油性マーカー |
|
エスコ おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属 |
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |
【特長】
・簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します(壁紙や凹凸面には使用できません)
・壁面を傷めません
【用途】
・平面壁への収納、一時置きに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

SOWA
FH型 フォールディングフック
0通常価格(税別):922円~

エスコ
フック(ステンレス製)バレル研磨仕上
0通常価格(税別):698円

スリーエムジャパン
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
0通常価格(税別):691円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円