ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ホールソー用アクセサリ(スプリング・止めねじ)

通常単価(税別)
588
税込単価
647
通常出荷日:1日目
  • 商品画像は2608901453型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

2608901453
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608901453の仕様・寸法情報

JANコード
6949509235466
トラスココード
537-0453
質量(g)
10.000
材質1
ばね鋼

型番リスト

表示件数
型番
2608901453

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
6949509235466
537-0453
ばね鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
1日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 商品画像は2608901453型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ホールソー用アクセサリ(スプリング・止めねじ)の型番2608901453のページです。 型番2608901453に関する仕様情報を記載しております。
超硬ホールソー用アクセサリ(スプリング・止めねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ホールソー用アクセサリ(スプリング・止めねじ)
超硬ホールソー センタードリル
超硬ホールソー カッター
超硬深穴ホールソー用 センタードリル
LENOX パイロットドリル 超硬チップ付
ポリクリックシリーズ ホールソー378
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュレノックスミヤナガ
通常価格5888813,014 -1,379 -80015,318
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目10日目
質量(g)10.0009.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト