ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

刷毛型モップ

通常単価(税別)
3,656円
税込単価
4,022円
通常出荷日:19日目

【特長】・ステンレス鋼の表面洗浄専用電解装置用各種先端モップ・内側の角、狭い個所、クロス溶接部等細部の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ステッシャーへの取付けには電極ホルダーが必要になります。
  • 専用電解液をご使用ください。

型番:

071136
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

071136の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
刷毛型モップ
JANコード
4985329711362
質量(g)
100.000
トラスココード
676-6550
直径(mm)
15
長さ(mm)
110
-
-

型番リスト

表示件数
型番
071136
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,656円
( 4,022円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼の表面洗浄専用電解装置用各種先端モップ
・内側の角、狭い個所、クロス溶接部等細部の焼け取りに威力を発揮
・TK-230、TK-330、TK-510の刷毛モードにて使用することでスパークが出にくい
・刷毛の硬さが柔らかく絶妙な使い心地で作業性が良い
・刷毛型モップは先端に電解液を浸し使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ステッシャーへの取付けには電極ホルダーが必要になります。
  • 専用電解液をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刷毛型モップの型番071136のページです。 型番071136に関する仕様情報を記載しております。
刷毛型モップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刷毛型モップ
隅肉溶接対応 溶接焼け取り機用 刷毛型モップ
焼け取り用 電解液(026126)
大型ワーク対応 溶接焼け取り機 スーパーステンブライト
刷毛2型(刷毛5本+刷毛束ねチューブ1個入り)
マイトスケ-ラー用刷毛1型束ねチュ-ブ
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)マイト工業マイト工業
通常価格3,656円3,310円14,928円572,785円12,148円711円
通常出荷日19日目5日目5日目5日目3日目3日目
商品タイプその他溶接機パーツ焼け取り剤溶接焼け取り機その他その他
詳細タイプ刷毛型モップ刷毛型モップ----
JANコード4985329711362498532971137949853292612634985329261089--
質量(g)100.000-----
トラスココード676-6550-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました