ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランシーバー用オプション Bluetoothヘッドセット

通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円
通常出荷日:1日目

【特長】・ケーブルレスです・一度の充電で約20時間使用可能です

  • その他
    オプション
  • 適合機種
    SRD790-BT、SRD795-BT、SRD580-BT、SRD585-BT、SR740、SRS30-BT、SRS30S-BT、SR235、SRS220A、SRS220SA、SRFD1
  • 品名
    Bluetoothヘッドセット
  • JANコード
    4909959181265
  • 質量(g)
    12.000
  • トラスココード
    652-4345

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。

型番:

SSM-BT20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSM-BT20の仕様・寸法情報

その他
オプション
適合機種
SRD790-BT、SRD795-BT、SRD580-BT、SRD585-BT、SR740、SRS30-BT、SRS30S-BT、SR235、SRS220A、SRS220SA、SRFD1
品名
Bluetoothヘッドセット
JANコード
4909959181265
質量(g)
12.000
トラスココード
652-4345

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSM-BT20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300円
( 4,730円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルレスです
・一度の充電で約20時間使用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランシーバー用オプション Bluetoothヘッドセットの型番SSM-BT20のページです。 型番SSM-BT20に関する仕様情報を記載しております。
トランシーバー用オプション Bluetoothヘッドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランシーバー用オプション Bluetoothヘッドセット
トランシーバー用オプション 急速充電器
肩掛けストラップ
特定小電力トランシーバー用急速充電器
特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)
ハイパワーデジタルトランシーバー 5W(簡易登録申請タイプ)
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格4,300円10,452円1,912円3,545円12,114円 -43,477円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
その他オプション-オプションオプション--
適合機種SRD790-BT、SRD795-BT、SRD580-BT、SRD585-BT、SR740、SRS30-BT、SRS30S-BT、SR235、SRS220A、SRS220SA、SRFD1SR510SHC-45A、SHC-47SRS30シリーズ、SR210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA--
品名Bluetoothヘッドセット急速充電器肩掛けストラップ急速充電器-ハイパワーデジタルトランシーバー
JANコード4909959181265490995917200349099591795214909959181999-4909959171488
質量(g)12.000174.00018.000118.00088.000237.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました