17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コイントレ-

通常単価(税別)
780
税込単価
858
通常出荷日:7日目

【特長】・硬貨、紙幣、カードの受け渡しに最適なコイントレーです・マット部分は抗菌仕様です【用途】・お金...

詳細を確認
  • ブルー
  • JANコード
    4902205505273
  • トラスココード
    441-5495
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    マット:TPR樹脂
  • 高さ(mm)
    25
  • 幅(mm)
    185
  • 奥行(mm)
    135
  • 質量(g)
    100.000

型番:

NC-401B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-401Bの仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4902205505273
トラスココード
441-5495
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
マット:TPR樹脂
高さ(mm)
25
幅(mm)
185
奥行(mm)
135
質量(g)
100.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-401B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬貨、紙幣、カードの受け渡しに最適なコイントレーです
・マット部分は抗菌仕様です
【用途】
・お金の受け渡しに
【材質】
・本体:ABS樹脂
・マット:TPR樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コイントレ-の型番NC-401Bのページです。 型番NC-401Bに関する仕様情報を記載しております。
コイントレ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コイントレ-
インボックスA4
メールバッグ マチ付Wファスナー ブルー 規格:B4判マチ付 外寸:縦350×横430×マチ80mm
広口チャームバッグ BR-1
ブライトバッグ G2 アサギ
ブライトバッグ SWT 白
メーカーナカバヤシキングジムクラウンシモジマシモジマシモジマ
通常価格7807743,3443,5841,9201,728
通常出荷日7日目1日目1日目6日目6日目6日目
ブルー-----
JANコード4902205505273-----
トラスココード441-5495-----
材質1本体:ABS樹脂-----
材質2マット:TPR樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト