17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピリエ戸当 グレー

通常単価(税別)
1,460
税込単価
1,606
通常出荷日:1日目

【特長】・床付・巾木兼用タイプです・屋内用戸当【用途】・木質・コンクリート用【材質】・樹脂

  • 奥行(mm)
    36.5
  • 高さ(mm)
    51.5
  • 幅(mm)
    36.5
  • 質量(g)
    47.000
  • 材質1
    樹脂
  • タイプ
    木質/コンクリート兼用
  • 座径(mm)
    36.5

ご注意

  • 商品画像はP-345-51C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレー
4531588022024
131-7999
1個
4531588022031
131-8030
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460
( 1,606 )
1日目
1,460
( 1,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床付・巾木兼用タイプです
・屋内用戸当
【用途】
・木質・コンクリート用
【材質】
・樹脂

ご注意

  • 商品画像はP-345-51C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピリエ戸当 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピリエ戸当 グレー
光 戸当りクッションテープ M型グレー
光 戸当りクッションテープ P型グレー
セーフティクッション グレー
段差スロープ グレー
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0065V 長さ2m グレー
メーカー丸喜金属本社日本緑十字社ユニットグリーンクロス
通常価格1,4609,0409,3761,198 -4,546 -12,857
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜11日目
奥行(mm)36.5-----
高さ(mm)51.5-----
幅(mm)36.5-----
質量(g)47.000-----
材質1樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト