ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

注意喚起 表示テープ SPEED TAPE(R) 交換用テープ【1~12個入り】

通常単価(税別)
523円~4,264円
税込単価
575円~4,690円
通常出荷日:1日目

【特長】・建設現場、工場などあらゆる注意喚起に【材質】・ポリエチレン

  • 商品画像は3055016型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3306483055016
190.0
207-4704
1個
3306483055054
2700.0
207-4705
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
523円
( 575円 )
1日目
4,264円
( 4,690円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設現場、工場などあらゆる注意喚起に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は3055016型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注意喚起 表示テープ SPEED TAPE(R) 交換用テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注意喚起 表示テープ SPEED TAPE(R) 交換用テープ
パイオラン 標示テープ H-06シリーズ・TT-06-YB
3M スコッチR ストライプテープ
粗面用反射テープ
トラ表示テープ テープ幅:25~100mm
リンレイテープ 4ケ国語表示われもの注意テープ “285AT”
メーカーNOVAPダイヤテックススリーエムジャパンアズワントラスコ中山リンレイテープ
通常価格523円-927円 -11,123円20,304円 -526円 -1,015円
通常出荷日1日目1日目〜1日目9日目1日目2日目
色レッド/ホワイト-----
長さ(m)100-----
幅(mm)50-----
材質1ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト