ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マグネットフック

通常単価(税別)
1,073円
税込単価
1,180円
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群の吸着力を持つネオジム磁石を採用した・耐荷重は約2kgで、工具やバッグなど、多少の重量物...

詳細を確認
  • 商品画像は2003000009453型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
2003000009453
253-8025
デザートタン
1個
2003000009460
253-6503
オリーブドラブ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,073円
( 1,180円 )
1日目
1,073円
( 1,180円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の吸着力を持つネオジム磁石を採用した
・耐荷重は約2kgで、工具やバッグなど、多少の重量物も吊り下げることができます
・スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです

ご注意

  • 商品画像は2003000009453型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットフック
マグネットフック
強力マグネット
超強力マグネットフック
フック(マグネット付/5個)
マグネットフック ホワイト
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコサンケーキコム日本緑十字社エスコ吉川国工業所
通常価格1,073円906円 -690円 -1,045円 -2,022円693円 -
通常出荷日1日目3日目9日目1日目〜3日目1日目
平行耐荷重(kg)2-----
質量(g)68.0-----
材質1本体:スチール、ABS-----
材質2磁石:ネオジム-----
本体サイズ(mm)Φ36×D24-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト