ファクトリーサプライ用品技術窓口

カチオン型アンダーコート下地材(水性)

  • 材質1
    水性エマルジョン(混合物)
  • 色
    透明

ご注意

  • 上塗りに他の一般塗料を使用する際は水性塗料のみ使用可。
  • 商品画像は17623型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4580138400386
4200.0
195-4751
1個
4580138400379
2200.0
195-4752
1個
4580138400362
680.0
195-4753
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,534円
( 10,487円 )
1日目
6,200円
( 6,820円 )
1日目
4,436円
( 4,880円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性なので取り扱いが簡単です
・高い浸透性と密着性に優れた下地材です
・コンクリート、石材の下地調整の必需品です
・寒暖差に強く、広く全国で使用できます
【用途】
・グレーコート、グリーンコートの下地材に
・他の水性塗料の下塗りに
【材質】
・水性エマルジョン(混合物)

ご注意

  • 上塗りに他の一般塗料を使用する際は水性塗料のみ使用可。
  • 商品画像は17623型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カチオン型アンダーコート下地材(水性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カチオン型アンダーコート下地材(水性)
防水・防錆保護コート剤(水性)
超耐水保護コート剤(水性)
水性スーパーコート 5L
水性スーパーコート 10L
水性スーパーコート 0.7L
メーカーインダストリーコーワインダストリーコーワインダストリーコーワアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格4,436円-3,104円 -3,854円 -14,294円24,328円2,971円 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目4日目〜1日目〜
材質1水性エマルジョン(混合物)水性エマルジョン(混合物)水性エマルジョン(混合物)---
色透明透明透明---
よく一緒に購入される商品

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト