ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDランタン ぶらポン

通常単価(税別)
1,078円
税込単価
1,186円
通常出荷日:1日目

【特長】・手のひらサイズのコンパクトランタンです【用途】・暗所での作業・アウトドア・緊急時の備えに

  • 商品タイプ
    LEDランタン
  • 種類
    ランタン
  • 最大点灯時間(h)
    約17(弱白/暖色) / 約3.5(強白)
  • 電源
    乾電池単4
  • 高さ(mm)
    50
  • 質量(g)
    72.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 外径(mm)
    68
  • 光源色
    高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個
  • 明るさ(lm)
    130(強白)/50(弱白/暖色)
  • 材質2
    ストラップ:シリコン
  • 電源詳細
    単4形アルカリ電池×3本(別売)
  • 点灯パターン
    OFF→白色(強)→白色(弱)→暖色→OFF

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 最大点灯時間がカタログと異なるため、ご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4582107446227
250-1701
ピンク
1個
4582107446234
250-1700
ターコイズ
1個
4582107446241
250-1702
カーキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,078円
( 1,186円 )
1日目
1,078円
( 1,186円 )
1日目
1,078円
( 1,186円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズのコンパクトランタンです
【用途】
・暗所での作業・アウトドア・緊急時の備えに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 最大点灯時間がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDランタン ぶらポンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDランタン ぶらポン
ブラックライト 高出力(フォーカス照射) モバイルバッテリータイプ
ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) モバイルバッテリータイプ
ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 充電池タイプ
ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ
ブラックライト 高出力(ノーマル照射) コンセントタイプ
メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)
通常価格1,078円53,022円 -63,060円54,638円44,689円 -29,269円 -
通常出荷日1日目8日目8日目8日目4日目〜8日目
商品タイプLEDランタンその他その他その他その他その他
種類ランタンハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
最大点灯時間(h)約17(弱白/暖色) / 約3.5(強白)--約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)-
電源乾電池単4--充電池充電池-
高さ(mm)50124124124124124
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト