ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ゴキファイタープロ パワフルスリム【12個入り】

通常単価(税別)
1,026
税込単価
1,129
通常出荷日:1日目

【特長】・1年駆除効果があります・狭い隙間にも置けます・ユニットのままでも切り離しても使えます・「3度...

詳細を確認
  • 防除用医薬部外品です。
  • 駆除効果は環境により異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

446487
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

446487の仕様・寸法情報

商品タイプ
殺虫器
効果持続目安
1年
JANコード
4902424446487
質量(g)
91.000
トラスココード
256-0893
高さ(mm)
172
適合害虫
ゴキブリ
タイプ
ベイト剤
幅(mm)
185
-
-

型番リスト

表示件数
型番
446487
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,026
( 1,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1年駆除効果があります
・狭い隙間にも置けます
・ユニットのままでも切り離しても使えます
・「3度効く」からフンや死骸を食べたゴキブリも巣ごと退治します
・どこからでも入れるフリーアクセス構造です
【用途】
・ゴキブリの駆除に

ご注意

  • 防除用医薬部外品です。
  • 駆除効果は環境により異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴキファイタープロ パワフルスリムの型番446487のページです。 型番446487に関する仕様情報を記載しております。
ゴキファイタープロ パワフルスリムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴキファイタープロ パワフルスリム
カダンお庭の虫キラーダブルジェット/ハンドスプレー
スキンベープミストイカリジンプレミアム
アリワンプッシュ60回分
ベープマットソフト
ウルトラベープPRO6.0セット
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格1,0261,239 -1,2921,1931,50758,795
通常出荷日1日目11日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプ殺虫器殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫器防虫用品
効果持続目安1年3ケ月最大8時間最大2週間マット1枚約12時間約2ヵ月
JANコード4902424446487-4902424446593490242444626549024244487264902424445558
質量(g)91.000-229.000118.00090.0003100.0
トラスココード256-0893-256-0898256-0894534-6148256-0903
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました