ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

虫よけバリアブラック3Xパワー玄関用

通常単価(税別)
1,329
税込単価
1,462
通常出荷日:1日目

【特長】・黒色ボディ、シートが光を吸収し、温度が上昇することで蒸散量がアップします・風の力で効率的に薬...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

446166
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

446166の仕様・寸法情報

商品タイプ
防虫用品
効果持続目安
1年
JANコード
4902424446166
質量(g)
113.000
トラスココード
256-0882
高さ(mm)
236
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、キノコバエなど
タイプ
空間虫よけ
幅(mm)
130
-
-

型番リスト

表示件数
型番
446166

効果持続目安

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1年
4902424446166
256-0882
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,329
( 1,462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒色ボディ、シートが光を吸収し、温度が上昇することで蒸散量がアップします
・風の力で効率的に薬剤を拡散させる「拡散ルーバー構造」です
・ドアとの衝突音が気になりにくい静音設計です
【用途】
・不快害虫忌避用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

虫よけバリアブラック3Xパワー玄関用の型番446166のページです。 型番446166に関する仕様情報を記載しております。
虫よけバリアブラック3Xパワー玄関用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
虫よけバリアブラック3Xパワー玄関用
カダンお庭の虫キラーダブルジェット/ハンドスプレー
スキンベープミストイカリジンプレミアム
ゴキファイタープロ パワフルスリム
アリワンプッシュ60回分
クモカダンプレミアム 900ml
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格1,3291,000 -1,5719491,2001,419
通常出荷日1日目11日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防虫用品殺虫剤殺虫剤殺虫器殺虫剤殺虫剤
質量(g)113.000-229.00091.000118.0001021
高さ(mm)236-220172210263
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエなど不快害虫蚊成虫、ブユ、アブ、マダニ、イエダニ、トコジラミ、ヤマビルゴキブリアリ-
タイプ空間虫よけ-人体忌避剤ベイト剤ワンプッシュ式-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました