ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アリワンプッシュ60回分

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:1日目

【特長】・空間にスプレーで、部屋中のアリをまとめて駆除できます・最大2ヶ月屋内への侵入を防止します・巣...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

446265
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

446265の仕様・寸法情報

商品タイプ
殺虫剤
効果持続目安
最大2週間
JANコード
4902424446265
質量(g)
118.000
トラスココード
256-0894
高さ(mm)
210
容量(ml)
68
適合害虫
アリ
タイプ
ワンプッシュ式
幅(mm)
120

型番リスト

表示件数
型番
446265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空間にスプレーで、部屋中のアリをまとめて駆除できます
・最大2ヶ月屋内への侵入を防止します
・巣穴の出入を最大2週間抑制します
・直接噴霧で速効退治します
【用途】
・アリの駆除に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリワンプッシュ60回分の型番446265のページです。 型番446265に関する仕様情報を記載しております。
アリワンプッシュ60回分のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリワンプッシュ60回分
スキンベープミストイカリジンプレミアム
カダンお庭の虫キラーダブルジェット/ハンドスプレー
ゴキファイタープロ パワフルスリム
ウルトラベープPRO6.0セット
ダニフマキラー
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格1,2001,5711,000 -94961,1511,161
通常出荷日1日目1日目11日目1日目1日目1日目
商品タイプ殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫器防虫用品殺虫剤
効果持続目安最大2週間最大8時間3ケ月1年約2ヵ月約2ケ月
JANコード49024244462654902424446593-490242444648749024244455584902424444056
質量(g)118.000229.000-91.0003100.0330.000
トラスココード256-0894256-0898-256-0893256-0903161-0339

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました