ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドラデスパワー強力粘着シート【2個入り】

通常単価(税別)
771円
税込単価
848円
通常出荷日:1日目

【特長】・壁際にはフラット、家具等のすき間にはハウスに形を変えて使えます・ネズミ:ハウスで使用する場合...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

448467
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

448467の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねずみ対策用品
JANコード
4902424448467
質量(g)
128.000
トラスココード
534-6146
適合害虫
ネズミ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
448467
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
771円
( 848円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁際にはフラット、家具等のすき間にはハウスに形を変えて使えます
・ネズミ:ハウスで使用する場合 ハツカネズミ、クマネズミ
・フラットで使用する場合 ハツカネズミ、クマネズミ、ドブネズミ
【用途】
・ねずみ用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラデスパワー強力粘着シートの型番448467のページです。 型番448467に関する仕様情報を記載しております。
ドラデスパワー強力粘着シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラデスパワー強力粘着シート
ゴキファイタープロ パワフルスリム
カダンお庭の虫キラーダブルジェット/ハンドスプレー
スキンベープミストイカリジンプレミアム
ダニフマキラー
アリワンプッシュ60回分
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格771円1,026円1,239円 -1,292円1,081円1,193円
通常出荷日1日目1日目11日目1日目1日目1日目
商品タイプねずみ対策用品殺虫器殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤
JANコード49024244484674902424446487-490242444659349024244440564902424446265
質量(g)128.00091.000-229.000330.000118.000
トラスココード534-6146256-0893-256-0898161-0339256-0894
適合害虫ネズミゴキブリ不快害虫蚊成虫、ブユ、アブ、マダニ、イエダニ、トコジラミ、ヤマビルダニ、マダニ、ノミアリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました