ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダニフマキラー

通常単価(税別)
1,161
税込単価
1,277
通常出荷日:1日目

【特長】・退治&予防のダブル効果を発揮します・ムラなくたっぷり噴霧できるトリガーを採用しています・スプ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

444056
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

444056の仕様・寸法情報

商品タイプ
殺虫剤
効果持続目安
約2ケ月
JANコード
4902424444056
質量(g)
330.000
トラスココード
161-0339
容量(ml)
300
適合害虫
ダニ、マダニ、ノミ
タイプ
スプレー
香り
フルーティシトラス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
444056
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,161
( 1,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・退治&予防のダブル効果を発揮します
・ムラなくたっぷり噴霧できるトリガーを採用しています
・スプレー回数が約半分で済みます
・マダニにも効く
・フルーティーシトラスの香り
【用途】
・ダニの駆除に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダニフマキラーの型番444056のページです。 型番444056に関する仕様情報を記載しております。
ダニフマキラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダニフマキラー
カダンお庭の虫キラーダブルジェット/ハンドスプレー
スキンベープミストイカリジンプレミアム
カダンスズメバチバズーカジェット
虫ゼロバリアダブルジェット 450ml
アリワンプッシュ60回分
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格1,1611,000 -1,5712,2092,5881,200
通常出荷日1日目11日目1日目11日目11日目1日目
商品タイプ殺虫剤殺虫剤殺虫剤--殺虫剤
効果持続目安約2ケ月3ケ月最大8時間5か月予防1年最大2週間
JANコード4902424444056-4902424446593490242445146749024244506134902424446265
質量(g)330.000-229.000486.000432.000118.000
トラスココード161-0339-256-0898695-6276653-9724256-0894

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました