ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリップドライバーELGONIC(ポジドライブ)

通常単価(税別)
1,074円~1,981円
税込単価
1,181円~2,179円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです・シ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・ポジドライブ

グリップ径

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
PZ1
30
174
80
4.5
4007157536839
50.000
245-4846
1個
PZ2
36
206
100
6
4007157536853
92.000
245-4844
1個
PZ3
39
262
150
8
4007157536877
148.000
245-4845
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074円
( 1,181円 )
1日目
1,347円
( 1,482円 )
1日目
1,981円
( 2,179円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです
・シームレスハンドルにより握り易さ抜群です
・机上で不用意に転がることがないよう設計されています
・ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます
・人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です
・ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます
【材質】
・工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップドライバーELGONIC(ポジドライブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップドライバーELGONIC(ポジドライブ)
差替式ドライバーSMART 替ビット
ESDポジドライバー
マルチドライブ(4サイズ対応ドライバー)
電工グリップドライバー
ソフトグリップ差替式ドライバー
メーカーFELOFELOPBスイスツールズサンフラッグマーベルANEX
通常価格1,074円-1,603円 -1,438円 -985円1,068円 -896円
通常出荷日1日目1日目1日目〜9日目2日目1日目
先端形状ポジドライブ-----
軸形状丸-丸六角--
単品/セット単品-単品単品--
マグネットなし--なし--
カラー黒/黄-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト