ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用花王石鹸85G 3コパック

通常単価(税別)
624円
税込単価
686円
通常出荷日:1日目

【特長】・固形石けんです・豊かな泡立ちで、肌をやさしく洗えます・石けん素地の原料に植物性油脂を使用して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    固形タイプ
  • JANコード
    4901301509758
  • トラスココード
    315-7198
  • 奥行(mm)
    167
  • 高さ(mm)
    25
  • 幅(mm)
    82
  • 質量(g)
    275.000
  • 材質1
    パーム核脂肪酸Na、パーム脂肪酸Na、水、パーム脂肪酸、パーム核脂肪酸、グリセリン、香料、スクワラン、グルコン酸Na、エチドロン酸、ペンテト酸5Na、塩化Na、PEG-6、酸化チタン、BHT

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

509758
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

509758の仕様・寸法情報

商品タイプ
固形タイプ
JANコード
4901301509758
トラスココード
315-7198
奥行(mm)
167
高さ(mm)
25
幅(mm)
82
質量(g)
275.000
材質1
パーム核脂肪酸Na、パーム脂肪酸Na、水、パーム脂肪酸、パーム核脂肪酸、グリセリン、香料、スクワラン、グルコン酸Na、エチドロン酸、ペンテト酸5Na、塩化Na、PEG-6、酸化チタン、BHT

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
509758
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624円
( 686円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固形石けんです
・豊かな泡立ちで、肌をやさしく洗えます
・石けん素地の原料に植物性油脂を使用しています
・華やかなフローラルの香りです
【用途】
・手洗い用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用花王石鹸85G 3コパックの型番509758のページです。 型番509758に関する仕様情報を記載しております。
業務用花王石鹸85G 3コパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用花王石鹸85G 3コパック
Kao 業務用ソフティハンドローション
ニベア クリームケアボディウォッシュ W濃厚保湿 イタリアンプレミアムハニーの香り つめかえ用
リーゼ シルキー髪オイルミスト
ニベアメン リッチシェービングフォーム
ボディソープ ビオレu つめかえ用 320ml
メーカー花王花王花王花王花王花王
通常価格624円4,006円934円1,456円1,104円831円
通常出荷日1日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ固形タイプ-----
JANコード490130150975849013010491484901301450647490130131158049013014201694901301458681
トラスココード315-7198407-8513703-6222663-4154661-6818703-6181
奥行(mm)167-----
高さ(mm)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました