17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エリゼ化粧石けん

通常単価(税別)
302
税込単価
332
通常出荷日:1日目

【特長】・保湿成分の海藻エキスを配合しています・きめ細かな泡立ちです。お顔・手・全身にお使いいただけま...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    80
  • 幅(mm)
    205
  • JANコード
    4901329260518
  • 質量(g)
    242.000
  • トラスココード
    346-0092
  • 香り
    フローラル
  • 高さ(mm)
    25

型番:

401092
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

401092の仕様・寸法情報

奥行(mm)
80
幅(mm)
205
JANコード
4901329260518
質量(g)
242.000
トラスココード
346-0092
香り
フローラル
高さ(mm)
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
401092
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302
( 332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保湿成分の海藻エキスを配合しています
・きめ細かな泡立ちです。お顔・手・全身にお使いいただけます
・純石けん分98%。デリケートな赤ちゃんのお肌にも、敏感なお肌の方にもお使いいただけます
・着色料を使用しておりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エリゼ化粧石けんの型番401092のページです。 型番401092に関する仕様情報を記載しております。
エリゼ化粧石けんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エリゼ化粧石けん
詰め替え用薬用ハンドソープ
詰め替え用薬用ハンドソープ
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト
手洗い用石けん液"シャボネットモイスト"
フロート石けん箱
メーカーカネヨ石鹸カネヨ石鹸カネヨ石鹸サラヤサラヤ新輝合成
通常価格3021,1024,1701,0104,040701
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目1日目
奥行(mm)80114126---
幅(mm)205114207---
JANコード490132926051849013295001334901329500119---
質量(g)242.0001485.05000.0---
トラスココード346-0092578-8829514-5640---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト