ファクトリーサプライ用品技術窓口
JACKERY
ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー
JACKERY
通常価格(税別):16,649円~
通常出荷日:1日目 ~
シンワ測定
モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶
通常価格(税別):12,296円~
通常出荷日:1日目
Panasonic
充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411
Panasonic
通常価格(税別):19,592円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
デジタルSラインテストインジケータ(Bluetooth内蔵/IP54)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):114,050円~
通常出荷日:3日目
栗田工業
カートリッジ純水器 クリボンバーKB型
栗田工業
通常価格(税別):125,465円~
通常出荷日:8日目
DICプラスチック
ドラム缶用防水カバー
DICプラスチック
通常価格(税別):3,374円~
通常出荷日:1日目 ~
日動工業
ポータブル電源 レイニーパワー徳永
日動工業
通常価格(税別):415,753円~
通常出荷日:1日目
BLUETTI JAPAN
ポータブル電源 Pシリーズ
BLUETTI JAPAN
通常価格(税別):86,192円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):150,820円~
通常出荷日:2日目 ~
ポータブル電源とソーラーパネルのセットです。【特長】・JSG-0340Bのポータブル電源は軽量のため手...
詳細を確認| 型番 | JSG-0340B | JSG-1010E |
|---|---|---|
| ポータブル電源 | 300Plus(JE-300B) | 1000Plus(JE-1000C) |
| ソーラーパネル | SolarSaga 40W mini | SolarSaga 100 mini |
| 容量(Wh) | 288 | 1264 |
| ACコンセント(口) | 1 | 3 |
| USB-A出力(口) | 1 | 2 |
| USB-C出力(口) | - | 2 |
| シガーソケット(口) | 1 | 1 |
| 定格出力(W) | 300 | 2000 |
| 最大出力(W) | 600 | 4000 |
| 質量(kg) | 4.95 | 17.7 |
| 付属品 | AC充電ケーブル | 充電用シガーアダプター |
| ソーラーパネル接続ケーブル | AC電源ケーブル | |
| トランスジャック | ソーラーパネル接続ケーブル | |
| 収納ポーチ | トランスジャック | |
| 取扱説明書 | 収納ポーチ | |
| 保証案内書 | 取扱説明書 | |
| 保証説明書 |
ポータブル電源とソーラーパネルのセットです。
【特長】
・JSG-0340Bのポータブル電源は軽量のため手軽に持ち運べます。
・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しているので長寿命です。
・アプリ連携によりポータブル電源を遠隔操作できます。
・バッテリーマネジメントシステムを搭載し、電圧や温度を管理することで最高精度の安全性を実現しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハタヤリミテッド
コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)
5通常価格(税別):11,201円~

ハタヤリミテッド
コードリール サンタイガーリール ブレーカー付
5通常価格(税別):31,014円~

育良精機製作所
ポータブルトランス 屋内用
5通常価格(税別):21,511円~

ハタヤリミテッド
サンデーレインボーリールミニ(屋外用)
5通常価格(税別):7,762円~

中発販売
自動巻アースリール
0通常価格(税別):28,583円~

エスコ
AC125V/12A×6.0m オートリール
0通常価格(税別):11,158円

日動工業
三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム
0通常価格(税別):40,179円~

DENSAN
パンパックリール
0通常価格(税別):2,806円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~