ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

シリーズ265/365/264/364用ダストキャップ

通常単価(税別)
819円~856円
税込単価
901円~942円
通常出荷日:1日目

【特長】・油圧システム内への異物混入を防止します【材質】・プラスチック

  • 型式09-265-1050と同等品です。(10-265-1050)
  • 型式09-365-1000と同等品です。(10-365-1000)
  • 型式09-365-1050と同等品です。(10-365-1050)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

最小発注数量
7391390407412
256-0518
7
シリーズ265/264ニップル用
1個
7391390409843
256-0516
8
シリーズ365カップリング用
1個
7391390407429
256-0515
9
シリーズ365/364ニップル用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819円
( 901円 )
1日目
856円
( 942円 )
1日目
856円
( 942円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧システム内への異物混入を防止します
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 型式09-265-1050と同等品です。(10-265-1050)
  • 型式09-365-1000と同等品です。(10-365-1000)
  • 型式09-365-1050と同等品です。(10-365-1050)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ265/365/264/364用ダストキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリーズ265/365/264/364用ダストキャップ
シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)
カップリング保護カバー
シリーズ264 ニップル
シリーズ364 ニップル
カムロック カプラー ダストキャップ ブロンズ
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパントヨックス
通常価格819円-6,020円901円7,093円 -7,197円 -7,783円 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目〜1日目〜
種類関連部品標準関連部品標準標準関連部品
本体材質プラスチックスチール-スチールスチール銅合金
種類詳細ダストキャップ-カップリング保護カバー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト