ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式)

  • 質量(g)
    55000.0
  • トラスココード
    660-9630
  • テーブル高さ(mm)
    120~850(280~1010)
  • 荷重中心距離(mm)
    300
  • 車輪径(mm)
    125×43(ウレタン)
  • 全高(mm)
    1283(1367)
  • 走行方式
    電動チェーン駆動式
  • 上昇時間(秒)全負荷時
    12/23
  • ジャバラ有無
    無
  • 均等荷重(kg)
    100

ご注意

  • マスト部にあるボルトの位置を変更してテーブル高さを変えられます。
  • 重量物ですのでご注意ください。

型番:

SFL10S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFL10Sの仕様・寸法情報

質量(g)
55000.0
トラスココード
660-9630
テーブル高さ(mm)
120~850(280~1010)
荷重中心距離(mm)
300
車輪径(mm)
125×43(ウレタン)
全高(mm)
1283(1367)
走行方式
電動チェーン駆動式
上昇時間(秒)全負荷時
12/23
ジャバラ有無
無
均等荷重(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFL10S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491,783円
( 540,961円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製マストで軽量です
・バッテリー駆動式です
・電動チェーンループ式のため、自然降下はありません
・昇降速度2段階式です
・高揚程タイプです
・充電器搭載型です
・電動チェンループ式採用で油漏れの心配が無く食品関係や油を嫌うような現場でも使用可能です
・1本マストで視界良好です
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などの荷物の運搬・昇降に

ご注意

  • マスト部にあるボルトの位置を変更してテーブル高さを変えられます。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式)の型番SFL10Sのページです。 型番SFL10Sに関する仕様情報を記載しております。
軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式)
フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力100kg
電動牽引車 DTR10
電動牽引車 DTR10N
フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式)
軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤストラスコ中山
通常価格491,783円940,644円834,454円562,174円508,614円 -45,390円 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目19日目1日目
質量(g)55000.0360000.0113000.0105000.0--
トラスココード660-9630337-4215402-7253408-3328--
テーブル高さ(mm)120~850(280~1010)-----
荷重中心距離(mm)300---300-
車輪径(mm)125×43(ウレタン)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました