ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全コーン ミニミニコーン

通常単価(税別)
1,305円~1,474円
税込単価
1,436円~1,621円
通常出荷日:7日目

【特長】・高さ300mmの小さいコーンです・とても柔らかく小さなお子様にも安全に使えます【用途】・スポ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
ブルー
4560172723542
652-4771
-
1個
グリーン
4560172723535
652-4781
-
1個
レッド
4560172723504
652-4773
-
1個
その他
4560172723511
652-4777
白
1個
イエロー
4560172723528
652-4776
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,305円
( 1,436円 )
7日目
1,305円
( 1,436円 )
7日目
1,305円
( 1,436円 )
7日目
1,474円
( 1,621円 )
7日目
1,305円
( 1,436円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ300mmの小さいコーンです
・とても柔らかく小さなお子様にも安全に使えます
【用途】
・スポーツ用
・マーカーや運動会、イベント用
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全コーン ミニミニコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全コーン ミニミニコーン
安全コーン Wコーン
安全コーン ミニスコッチコーン
安全コーン カットコーン
マグネット付き伸縮コーン納くん
カラーコーン用ロープストッパー
メーカーANZENANZENANZENANZENYUYPRO日本緑十字社
通常価格1,305円-5,058円 -1,726円1,215円9,334円748円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目4日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン-カラーコーン用オプション
幅×高さ(mm)275×300370×700275×450385×680--
質量(g)3003000780920--
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト