ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)

通常単価(税別)
854円
税込単価
939円
通常出荷日:1日目

【特長】・プロパンの配合率を高くすることにより、寒冷地に強く高い火力を得られます・寒冷地での着火もスム...

詳細を確認

型番:

PM-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PM-Gの仕様・寸法情報

トラスココード
527-5686
JANコード
4902558951956
質量(g)
190.000
内容量(g)
190
材質1
缶:スチール
材質2
GAS:プロパン50%、ブタン50%

型番リスト

表示件数
型番
PM-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロパンの配合率を高くすることにより、寒冷地に強く高い火力を得られます
・寒冷地での着火もスムーズです
【材質】
・缶:スチール
・GAS:プロパン50%、ブタン50%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)の型番PM-Gのページです。 型番PM-Gに関する仕様情報を記載しております。
プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)
フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式
ガストーチ“エスパー3”
GT5000・8000用ハンダゴテ
超高温スクリューバーナー9000
ハイパーリング
メーカースタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックス
通常価格854円6,474円7,137円2,994円8,956円7,850円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
トラスココード527-5686783-8697851-3061851-3070118-4750118-4768
JANコード4902558951956454886758121949900063217654903130230025--
質量(g)190.000280.000236.000142.000--
内容量(g)190-----
材質1缶:スチールボディ:亜鉛ダイカスト----
よく一緒に購入される商品

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました