ファクトリーサプライ用品技術窓口

食器用洗剤 ジョイ ALL in ONE 泡スプレー 詰め替え

通常単価(税別)
1,104円
税込単価
1,214円
通常出荷日:1日目

【特長】・新常識…スポンジで洗う時間が50%短縮します・比べれば断然違うジョイ独自の広がる泡で汚れを一...

詳細を確認
  • 容量(L)
    0.69

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

898959
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

898959の仕様・寸法情報

商品タイプ
食器洗浄剤
オプション
詰替えパック
容量(L)
0.69
JANコード
4902430898959
質量(g)
767
トラスココード
269-8341
仕様
原液使用
香り
微香

絞り込み条件

  • 仕様

  • 香り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
898959

商品タイプ

オプション

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

香り

最小発注数量
食器洗浄剤
詰替えパック
4902430898959
767
269-8341
原液使用
微香
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,104円
( 1,214円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新常識…スポンジで洗う時間が50%短縮します
・比べれば断然違うジョイ独自の広がる泡で汚れを一発カバーします
・微香タイプです
・詰め替え用大容量です
【用途】
・コンパクト食器野菜用洗剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食器用洗剤 ジョイ ALL in ONE 泡スプレー 詰め替えの型番898959のページです。 型番898959に関する仕様情報を記載しております。
食器用洗剤 ジョイ ALL in ONE 泡スプレー 詰め替えのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食器用洗剤 ジョイ ALL in ONE 泡スプレー 詰め替え
キュキュット CLEAR泡スプレー
キュキュット クリア除菌CLEAR泡スプレー
キュキュットクリア除菌 詰め替え
食品工場向け泡洗浄機 サニプランフォーマーN
アルファインT-5用 5倍希釈専用容器 容量5L
メーカーP&G花王花王花王ニイタカアルボース
通常価格1,104円1,235円 -1,235円 -5,220円383,139円2,282円
通常出荷日1日目7日目7日目1日目6日目4日目
容量(L)0.69--4.540-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました