17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アーム オプション

通常単価(税別)
1,5532,216
税込単価
1,7082,438
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮マルチロッド専用オプション(付属品、交換用)【材質】・パッド:樹脂・軸:スチール

  • 材質1
    パッド:樹脂 軸:スチール
  • 横(mm)
    66
  • 縦(mm)
    86

ご注意

  • 商品画像はEMR-P型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(m)

品名

最小発注数量
4954183173173
100.000
246-5707
22
22
下パッド
1個
4954183173166
252.000
246-5705
145
145
上パッド(ネジ付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,553
( 1,708 )
1日目
2,216
( 2,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮マルチロッド専用オプション(付属品、交換用)
【材質】
・パッド:樹脂
・軸:スチール

ご注意

  • 商品画像はEMR-P型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーム オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーム オプション
伸縮マルチロッド
伸縮マルチロッド オプション
GTOオプション 施錠用クランプ
両面使用型足場板 STHD型 厚さ400mm
フリーラインマット
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSピカコーポレイションピカコーポレイションテラモト
通常価格1,553-8,024 -4,136 -12,98567,222837
通常出荷日1日目1日目1日目〜9日目9日目1日目
材質1パッド:樹脂 軸:スチール本体・バー:スチール----
横(mm)66-----
縦(mm)86-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト