ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルクリップジャイアント

通常単価(税別)
934円
税込単価
1,027円
通常出荷日:1日目

【特長】・最大サイズのダブルクリップです・大型書類を留めるために、ご使用頂けます【材質】・鋼板、鋼線

  • 横(mm)
    60
  • 縦(mm)
    197
  • 色
    本体部分:黒 アーム部分:シルバー
  • JANコード
    4902787005819
  • 質量(g)
    133.000
  • トラスココード
    195-2145
  • 材質1
    鋼板、鋼線
  • サイズ
    ジャイアント
  • とじ枚数(枚)
    250(A4用紙)
  • 狭口寸法(mm)
    60

型番:

DC-600-BA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DC-600-BAの仕様・寸法情報

横(mm)
60
縦(mm)
197
色
本体部分:黒 アーム部分:シルバー
JANコード
4902787005819
質量(g)
133.000
トラスココード
195-2145
材質1
鋼板、鋼線
サイズ
ジャイアント
とじ枚数(枚)
250(A4用紙)
狭口寸法(mm)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-600-BA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
934円
( 1,027円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大サイズのダブルクリップです
・大型書類を留めるために、ご使用頂けます
【材質】
・鋼板、鋼線

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルクリップジャイアントの型番DC-600-BAのページです。 型番DC-600-BAに関する仕様情報を記載しております。
ダブルクリップジャイアントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルクリップジャイアント
ミツヤ スチールマグネットクリップ
バチ型クリップ
目玉クリップ
カラー目玉クリップ 小小
sedia クリップボード A4-E レッド
メーカーミツヤミツヤミツヤトラスコ中山ベロスセキセイ
通常価格934円611円 -2,550円 -1,234円 -644円755円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目4日目
横(mm)60-----
縦(mm)197-----
色本体部分:黒 アーム部分:シルバー本体・シルバーシルバー---
JANコード4902787005819-----
質量(g)133.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました