ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゲルインクボールペン ユニボールワン(8本セット)

通常単価(税別)
1,231円
税込単価
1,354円
通常出荷日:1日目

【特長】・新開発uni-ball oneインクは、色材の紙繊維への浸透を極限まで抑え、色材本来の発色、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径 (mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ホワイト
  • インク色
    複数
  • ボール径詳細 (mm)
    0.38
  • インク色詳細
    黒・青・水色・緑・オレンジ・赤・ピンク・紫
  • JANコード
    4902778261439
  • トラスココード
    250-9309
  • キャップ式/ノック式
    ノック式
  • 軸径(mm)
    6.0
  • 全長(mm)
    112.0
  • 替芯
    UMR38S
  • 質量(g)
    88.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UMNS388C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UMNS388Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.4以下
本体色
ホワイト
インク色
複数
ボール径詳細(mm)
0.38
インク色詳細
黒・青・水色・緑・オレンジ・赤・ピンク・紫
JANコード
4902778261439
トラスココード
250-9309
キャップ式/ノック式
ノック式
軸径(mm)
6.0
全長(mm)
112.0
替芯
UMR38S
質量(g)
88.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UMNS388C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231円
( 1,354円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発uni-ball oneインクは、色材の紙繊維への浸透を極限まで抑え、色材本来の発色、黒は濃く、カラーは鮮やかに発色します
・ノートやメモを見返したときに、「くっきり」と主張するインク描線が特徴です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲルインクボールペン ユニボールワン(8本セット)の型番UMNS388Cのページです。 型番UMNS388Cに関する仕様情報を記載しております。
ゲルインクボールペン ユニボールワン(8本セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲルインクボールペン ユニボールワン(8本セット)
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
スタイルフィット ゲルインク リフィル028 ゴールデンY
スタイルフィット ゲルインク リフィル05 ゴールデンY
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格1,231円780円690円 -408円408円1,290円
通常出荷日1日目6日目2日目〜4日目4日目2日目
商品タイプボールペンボールペンボールペン替え芯替え芯複合ボールペン
ボール径(mm)0.4以下0.7-0.4以下0.5-
本体色ホワイト-----
インク色複数複数複数--複数
ボール径詳細(mm)0.38-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました