ファクトリーサプライ用品技術窓口

Serie トルクドライバー用プラスブレード

通常単価(税別)
1,438円
税込単価
1,582円
通常出荷日:1日目

【特長】・Serieトルクハンドル用のブレードです・先端ブラックポイント仕上げです【材質】・工具鋼

  • 先端形状
    プラス(+)
  • 全長 (mm)
    170
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 最小目盛(N・m)
    0.1
  • 適合機種
    10000106、10000206、10000306
  • 材質1
    工具鋼
  • 負荷方向
    右
  • 仕様
    プラスブレード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
No.0
4007157520258
43
245-4917
1個
No.1
4007157520272
45
245-4915
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,438円
( 1,582円 )
1日目
1,438円
( 1,582円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Serieトルクハンドル用のブレードです
・先端ブラックポイント仕上げです
【材質】
・工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Serie トルクドライバー用プラスブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Serie トルクドライバー用プラスブレード
Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード
Serie トルクドライバー用ポジブレード
Serie トルクドライバー用マイナスブレード
Serie トルクドライバー用トルクスブレード
トルクドライバー ブレード(トルクス(R)ねじ用)
メーカーFELOFELOFELOFELOFELOWIHA
通常価格1,438円1,438円1,221円1,438円1,438円1,468円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)トルクスプラスプラス(+)マイナス(-)トルクストルクス
全長(mm)170170170170170175
差込角(mm)6.356.356.356.356.35-
最小目盛(N・m)0.10.10.10.10.1-
適合機種10000106、10000206、1000030610000106、10000206、1000030610000106、10000206、1000030610000106、10000206、1000030610000106、10000206、10000306-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクドライバー専用ビットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト